No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-5341122100

AVENTICS™ Serie CC01 5341122100

36,81 €
CANT.:

Descripción del producto

ZZ99-G014-G014

Orificio 1
G 1/4
Orificio 2
G 1/4
Sentido del estrangulador
2 ▶ 1, 1 ▶ 2
Caudal nominal Qn 1 a la 2
500 l/min
Tipo de conexión de aire comprimido 1
Rosca interior
Tipo de conexión de aire comprimido 2
Rosca interior
Fluido
Aire comprimido
Presión de funcionamiento mín.
0.5 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Temperatura del medio mín.
-25 °C
Temperatura del medio máx.
80 °C
Peso
0.07 kg
Material carcasa
Aluminio
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno

Características

  • Qn = 32 l/min ... 5600 l/min

Documentos y dibujos