No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-5530011000

AVENTICS™ Caudalímetro, Serie 553-001 5530011000

2.783,35 €
CANT.:

Descripción del producto

M12X1 8PIN 0-250L/MIN

Principio de conmutación
principio de diafragma
Caudal nominal Qn máx., estándar
250 l/min
Posición de montaje
Indiferente
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
5 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura del medio mín.
5 °C
Temperatura del medio máx.
50 °C
Fluido
Aire comprimido
Tamaño de partículas máx.
50 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
1 mg/m³
Conexión eléctrica
Enchufe
Conexión eléctrica
M12x1
Conexión eléctrica
De 8 polos
Conexión eléctrica
Codificado A
Precisión en % (del valor final)
± 3 %
Consumo de corriente máx.
300 mA
Tiempo de reacción
< 15 ms
Tipo de protección
IP54
Peso
1.2 kg
Material carcasa
Aluminio

Características

  • principio de membrana
  • Conexión de enchufe eléctrico, M12x1

Documentos y dibujos