AVENTICS-5610102150

AVENTICS™ Válvula reguladora de presión E/P, Serie EV07 5610102150

1.820,18 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

EV07-001-060-420-2DIAA

B10
Tipo
válvula de asiento
Certificados
Declaración de conformidad CE
Presión de funcionamiento mín.
0.5 bar
Presión de funcionamiento máx.
8 bar
Temperatura ambiente mín.
5 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Conexión de aire comprimido entrada
G 1/4
conexión de aire comprimido salida
G 1/4
conexión de aire comprimido escape
G 1/4
Fluido
Aire comprimido
Caudal nominal Qn
800 l/min
pilotaje
Analógico
Tensión de servicio DC
24 V
Histéresis
0,04 bar
Posición de montaje
vertical
Ondulación armónica admisible
5%
Consumo de corriente máx.
200 mA
Tipo de protección
IP54
Conexión eléctrica
Enchufe
Conexión eléctrica
EN 175301-803, forma A
conexión de señal
entrada y salida
conexión de señal
Enchufe
conexión de señal
EN 175301-803, forma A
Salida de valor real
4 ... 20 mA
Entrada de valor nominal
4 ... 20 mA

Características

  • Regulador de presión mediante piloto hasta 10 bar
  • Bajo consumo de energía
  • IO-Link (función)
  • Caudal de 6500 l/min (a Pmax)
  • Rango de presión: 0 bar-10 bar
  • Pantalla
  • Configurable a través de la pantalla: rango de presión, conducta de regulador, salida de valor real o salida de interruptor, control
  • Control de presión en caso de caída de tensión