AVENTICS-5610141300

AVENTICS™ Válvula reguladora de presión E/P, Serie ED05 5610141300

567,60 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

ED05-000-060-020-2DICA

B10
Tipo
válvula de asiento
Certificados
Declaración de conformidad CE
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
11 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Conexión de aire comprimido entrada
G 1/4
conexión de aire comprimido salida
G 1/4
conexión de aire comprimido escape
G 1/4
Fluido
Aire comprimido
Caudal nominal Qn
1000 l/min
pilotaje
Analógico
Tensión de servicio DC
24 V
Histéresis
< 0,06 bar
Posición de montaje
α = 0-90° β = 0-90°
Ondulación armónica admisible
5%
Tipo de protección
IP65
Conexión eléctrica
Enchufe
Conexión eléctrica
ISO 15217, forma C
conexión de señal
entrada y salida
conexión de señal
Enchufe
conexión de señal
ISO 15217, forma C
Salida de valor real
0 ... 20 mA
Entrada de valor nominal
0 ... 20 mA
Margen de regulación de presión min.
0 bar

Características

  • Control de presión personalizado y bajo demanda
  • Robusta tecnología de válvula de clapet que garantiza una prolongada vida útil
  • Caudal alto para un amplio rango de tareas
  • Tecnología de mando directo altamente dinámica
  • Sin válvulas piloto o membrana que puedan sufrir desgaste
  • Distintas opciones de conexión eléctrica

Documentos y dibujos