No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-5610264230

AVENTICS™ Válvula reguladora de presión E/P, Serie ED07 5610264230

2.824,85 €
CANT.:

Descripción del producto

ED07-000-200-010-2M12S

pilotaje
Con control directo
Margen de regulación de presión min.
0 bar
Margen de regulación de presión max.
20 bar
Presión de funcionamiento mín.
0.5 bar
Presión de funcionamiento máx.
21 bar
Histéresis
< 0,09 bar
Fluido
Aire comprimido
Caudal nominal Qn
1300 l/min
Temperatura ambiente mín.
5 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura del medio mín.
5 °C
Temperatura del medio máx.
50 °C
Tensión de servicio DC
24 V
Consumo de corriente máx.
1400 mA
Tipo de protección
IP65
Ondulación armónica admisible
5%
Tamaño de partículas máx.
50 µm
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
1 mg/m³
Tipo
válvula de asiento
Posición de montaje
α = 0 ... 90° ±β = 0 ... 90°
Certificados
Declaración de conformidad CE
Conexión eléctrica tipo
Enchufe
Attacco elettrico tamaño
M12
Conexión eléctrica número de polos
de 5 polos
conexión de señal
entrada y salida

Características

  • Tecnología de válvula de clapet robusta
  • Elevadísimos valores de precisión de regulación y dinamismo
  • Aptos para una gran variedad de aplicaciones
  • Velocidades de caudal elevadas
  • ED07 supports different types of connectivity from Analog Version to Fieldbus connection via EtherCAT

Documentos y dibujos