AVENTICS-5631310100

AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie 563 131 5631310100

177,17 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

VR07-5/2DM-LEV

Accionamiento
mecánico
Caudal nominal Qn
1100 l/min
Principio de conmutación
5/2
conexión de aire comprimido salida
G 1/4
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Elemento de accionamiento
monoestable
Elemento de accionamiento
Palanca manual, de encaje
Principio de obturación
hermetizante suave
Tipo
válvula de asiento
conexión por placas
Conexión tubo
Tipo de cierre
no cerrable
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Temperatura del medio mín.
-25 °C
Temperatura del medio máx.
80 °C
Fluido
Aire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
5 mg/m³
Tamaño de partículas máx.
50 µm
Tipo de conexión de aire comprimido
Rosca interior
Conexión de aire comprimido entrada
G 1/4
conexión de aire comprimido escape
G 1/4
Peso
0.71 kg
Material carcasa
Zinc fundido a presión

Características

  • Robustas y de peso ligero
  • Extremadamente fiables
  • Adecuadas para temperaturas extremas