No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-5633011330

AVENTICS™ Válvula distribuidora 3/2, Serie 563 5633011330

274,35 €
CANT.:

Descripción del producto

V563-3/2NC-SR-024AC

Accionamiento
eléctrico
Caudal nominal Qn
1350 l/min
Principio de conmutación
3/2
Versión
NA/NC
Presión de funcionamiento mín.
3.5 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Tensión de servicio AC
24 V
Tolerancia de tensión AC 50 Hz
-10% / +10%
Accionamiento auxiliar manual
encajando
Conexión eléctrica tipo
Enchufe
Attacco elettrico tamaño
Forma B industria
Pilotaje
exterior, interior
Tipo de válvula
válvula de asiento
Tipo de conexión
conexión por placas
Presión de pilotaje mín.
3.5 bar
Presión de pilotaje máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura del medio mín.
-20 °C
Temperatura del medio máx.
50 °C
Fluido
Aire comprimido
Tamaño de partículas máx.
5 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
5 mg/m³
Conexión de aire comprimido entrada
G 1/4

Características

  • Carcasa robusta de aluminio
  • Montaje en bloque
  • Adecuadas para gran rango de caudal / alta presión de trabajo
  • Ideal para entornos exigentes
  • Temperatura de aplicación de hasta 120 °C para versiones con pilotaje neumático

Documentos y dibujos