AVENTICS-5718400000

AVENTICS™ Válvula distribuidora 4/2, Serie 840 5718400000

49,76 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

V840-4/2OC-DI04-03

Accionamiento
neumático
Caudal nominal Qn
200 l/min
Principio de conmutación
4/2
Clase de reposición
con retorno por aire interno
Elemento de accionamiento
Con accionamiento neumático monoestable
conexión de aire comprimido salida
Ø 6x1
Tipo de conexión
Conexión tubo
Presión de funcionamiento mín.
2 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Principio de obturación
hermetizante suave
Tipo de válvula
válvula de asiento
Presión de pilotaje mín.
2 bar
Presión de pilotaje máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-15 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Temperatura del medio mín.
-15 °C
Temperatura del medio máx.
60 °C
Fluido
Aire comprimido
Tamaño de partículas máx.
50 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
1 mg/m³
conexión de aire comprimido escape
Ø 6x1
Conexión de aire comprimido pilotaje escape
Ø 6x1
Montaje en regleta de conexión en batería
Regleta PRS
Peso
0.048 kg

Características

  • Carcasa de polímero robusta
  • Apta para todas las calidades de aire
  • Para una alta y consistente repetibilidad
  • Montaje de placa base y posible montaje en bloque
  • También hay versiones disponibles con bobinas UL y ATEX

Documentos y dibujos