AVENTICS-5728400620

AVENTICS™ Válvula distribuidora 4/2, Serie 840 5728400620

103,41 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

V840-4/2OC-DI04-024DC-03-LED

Accionamiento
eléctrico
Caudal nominal Qn
200 l/min
Principio de conmutación
4/2
conexión de aire comprimido salida
Ø 6x1
Presión de funcionamiento mín.
1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Tensión de servicio DC
24 V
Tolerancia de tensión DC
-10% / +10%
Accionamiento auxiliar manual
encajando
Conexión eléctrica tipo
Enchufe
Attacco elettrico tamaño
EN 175301-803, forma C
Elemento de accionamiento
monoestable
Principio de obturación
hermetizante suave
Pilotaje
interior
Anchura de válvula de pilotaje previo
22,5 mm
Tipo de válvula
Válvula de asiento de membrana
Tipo de conexión
Conexión tubo
Reposición
con retorno por aire interno
Presión de pilotaje mín.
1.5 bar
Presión de pilotaje máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-15 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura del medio mín.
-15 °C
Temperatura del medio máx.
50 °C
Fluido
Aire comprimido

Características

  • Carcasa de polímero robusta
  • Apta para todas las calidades de aire
  • Para una alta y consistente repetibilidad
  • Montaje de placa base y posible montaje en bloque
  • También hay versiones disponibles con bobinas UL y ATEX

Documentos y dibujos