AVENTICS-5728409980

AVENTICS™ Válvula distribuidora 4/2, Serie 840 5728409980

103,46 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

V840-4/2OC-D014-024DC-03-MODI-USA

Accionamiento
eléctrico
Principio de conmutación
4/2, con retorno por aire interno
Elemento de accionamiento
monoestable
Accionamiento auxiliar manual
encajando
Pilotaje
interior
Caudal nominal Qn
200 l/min
conexión de aire comprimido salida
1/4″
Presión de funcionamiento mín.
1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Tensión↩de servicio
24 V DC
Tolerancia de tensión DC
-10% / +10%
Conexión eléctrica tipo
Enchufe
Attacco elettrico tamaño
EN 175301-803, forma C
Norma conexión eléctr.
EN 175301-803, forma C
Tipo de protección con conexión
IP65
Protección contra inversión de polaridad
Protegido contra inversión de polaridad
Principio de obturación
22,5 mm, hermetizante suave
Consumo de potencia DC
1.6 W
Duración de conexión
100 %
Tiempo de conexión típ.
17 ms
Tiempo de desconexión típ.
19 ms
Temperatura ambiente mín.
-15 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Peso
0.104 kg
Material carcasa
Polioximetileno

Características

  • Carcasa de polímero robusta
  • Apta para todas las calidades de aire
  • Para una alta y consistente repetibilidad
  • Montaje de placa base y posible montaje en bloque
  • También hay versiones disponibles con bobinas UL y ATEX