No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-5763533103

AVENTICS™ Puentes de contacto, serie CON-CB 5763533103

52,58 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CON-CB-MP-0200-MINIDIN-8-1

Número de bobinas magnéticas
1
Temperatura ambiente mín.
-15 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Sección de conductor
0.14 mm²
Cable-Ø
4.8 mm
Longitud del cable
0.2 m
n Conductores
9
Tipo de protección
IP65
circuito de protección
43 V bidireccional
Conexión eléctrica 1
Enchufe
Número de polos
De 8 polos
Salida de cable
recto
Salida de cable escuadra
180°
Conexión eléctrica 2
Hembrilla
Conexión eléctrica 2
forma C
Número de polos
De 2 polos
Salida de cable
recto
Conexión eléctrica 3
Hembrilla
Conexión eléctrica 3
miniDIN
Número de polos
De 8 polos
Salida de cable
recto
Tensión↩de servicio
24 V
Tensión↩de servicio
DC
Tensión de servicio DC
24 V
Tolerancia de tensión DC
-20% / +20%

Características

  • Puentes de contacto para adaptar válvulas de pilotaje eléctrico con el conector de enchufe forma C
  • Especialmente apto para las series CD01-PA, 579/589
  • Conexión multipolo

Documentos y dibujos