AVENTICS-5790200210

AVENTICS™ Válvula distribuidora 3/2, Serie 579 5790200210

47,08 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

V579-3/2NC-DA06-012DC-1,2-RV1

Accionamiento
eléctrico
Caudal nominal Qn
50 l/min
Principio de conmutación
3/2
Versión
NC
conexión de aire comprimido salida
Ø 6x1
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
7 bar
Tensión de servicio DC
12 V
Tolerancia de tensión DC
-10% / +10%
Accionamiento auxiliar manual
encajando
Conexión eléctrica tipo
Enchufe
Attacco elettrico tamaño
ISO 15217, forma C
Principio de obturación
hermetizante suave
Tipo de válvula
válvula de asiento
Tipo de conexión
Conexión tubo
Reposición
Con reposición por resorte
Principio de unión
Válvula de entrada
bloqueable
bloqueable
Temperatura ambiente mín.
-15 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura del medio mín.
-15 °C
Temperatura del medio máx.
50 °C
Fluido
Aire comprimido
Tamaño de partículas máx.
5 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³

Características

  • Conexiones integradas
  • Montaje individual o en bloque disponible
  • Amplio rango de tensión
  • Serie adecuada para ambientes con polvo

Documentos y dibujos