AVENTICS-5790400320

AVENTICS™ Válvula distribuidora 3/2, Serie 579 5790400320

64,59 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

V579-3/2NC-D014-024DC-04-RV1-USA

Accionamiento
eléctrico
Principio de conmutación
3/2
Versión
NC
conexión de aire comprimido salida
Ø 1/4″
Presión de funcionamiento mín.
2 bar
Presión de funcionamiento máx.
8 bar
Tensión de servicio DC
24 V
Tolerancia de tensión DC
-10% / +10%
Accionamiento auxiliar manual
encajando
Principio de obturación
hermetizante suave
Pilotaje
interior
Tipo de válvula
válvula de asiento
Tipo de conexión
Conexión tubo
Reposición
Con reposición por resorte
Principio de unión
Válvula de entrada
bloqueable
bloqueable
Temperatura ambiente mín.
-15 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura del medio mín.
-15 °C
Temperatura del medio máx.
50 °C
Fluido
Aire comprimido
Tamaño de partículas máx.
5 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
1 mg/m³
Conexión de aire comprimido entrada
Ø 1/4″

Características

  • Conexiones integradas
  • Montaje individual o en bloque disponible
  • Amplio rango de tensión
  • Serie adecuada para ambientes con polvo

Documentos y dibujos