AVENTICS-5790420320

AVENTICS™ Válvula distribuidora 3/2, Serie 579 5790420320

CANT.:

Descripción del producto

V579-3/2NO-D014-024DC-04-RV1-USA-EXT

Accionamiento
eléctrico
Principio de conmutación
3/2
Versión
NA
conexión de aire comprimido salida
Ø 1/4″
Presión de funcionamiento mín.
0.5 bar
Presión de funcionamiento máx.
8 bar
Tensión de servicio DC
24 V
Tolerancia de tensión DC
-10% / +10%
Pilotaje
exterior
Tipo de válvula
válvula de asiento
Tipo de conexión
Conexión tubo
Reposición
Con reposición por resorte
Principio de unión
Válvula de entrada
bloqueable
bloqueable
Presión de pilotaje mín.
2 bar
Presión de pilotaje máx.
8 bar
Temperatura ambiente mín.
-15 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura del medio mín.
-15 °C
Temperatura del medio máx.
50 °C
Fluido
Aire comprimido
Tamaño de partículas máx.
5 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
1 mg/m³
Conexión de aire comprimido entrada
Ø 1/4″

Características

  • Conexiones integradas
  • Montaje individual o en bloque disponible
  • Amplio rango de tensión
  • Serie adecuada para ambientes con polvo

Documentos y dibujos