No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-5811110100

AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie 581, tamaño 1 5811110100

121,43 €
CANT.:

Descripción del producto

V581-5/2SR-024DC-I1-1P22-HBX-PA-X-C-T0

Accionamiento
eléctrico
Caudal nominal Qn
1400 l/min
Principio de conmutación
5/2, con reposición por resorte
conexión de aire comprimido salida
Placa base ISO 5599-1
Presión de funcionamiento mín.
3 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Tensión de servicio DC
24 V
Tolerancia de tensión DC
-10% / +10%
Accionamiento auxiliar manual
encajando
Conexión eléctrica tipo
Enchufe
Attacco elettrico tamaño
Forma B industria
Elemento de accionamiento
monoestable
Principio de obturación
hermetizante suave
Pilotaje
interior
Normas
ISO 5599-1
Anchura de válvula de pilotaje previo
22 mm
Tipo de válvula
válvula de corredera
Principio de unión
Principio de placa base simple
Tipo de conexión
conexión por placas
Reposición
Con reposición por resorte
Conexión de aire comprimido entrada
Placa base ISO 5599-1
conexión de aire comprimido escape
Placa base ISO 5599-1
Conexión de aire comprimido pilotaje escape
M5
Consumo de potencia DC
5 W
Valor guía de caudal C
5.2 l/(s*bar)

Características

  • Sistema de válvula estandarizado
  • ISO de tamaño 1 a 4 disponible
  • Diseño robusto
  • Aceleradores de escape integrados
  • Numerosos rangos de tensión
  • Rango de presión máximo de 16 bar
  • Interfaz CNOMO
  • Dimensiones pequeñas
  • Tiempos de cambio rápidos
  • Configuraciones específicas y personalizadas, sencillas y flexibles gracias al configurador en línea

Documentos y dibujos