No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-608010110-211

AVENTICS™ 608010110-211

707,10 €
CANT.:

Descripción del producto

The AVENTICS Series 608 SentronicD is a 3-way, direct-operated proportional valve with digital control for air or neutral gas. Its fast response times and high sensitivity make it the perfect fit for applications requiring highly precise pressure control. Valve control loop parameters are easily configured and optimized for specific customer requirements using AVENTICS Data Acquisition Software (DaS) and a PC connection. The valve is ideal for automotive and tire, analytical and diagnostic equipment, and bottling applications.

Body Material
Light Alloy
Flow (Cv) / Flow (Kv)
0.50 / 0.43
Function
3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
G 1/8 (ISO 228/1)
Product Type
Solenoid Valve
Media
Air, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 10 bar
Product Weight
0.56 kg
Coil Class
H
Min to Max Ambient Temperature
0 - 50 °C
Min to Max Fluid Temperature
0 - 60 °C
Orifice Size
4 mm
Voltage
24 Volts DC
Watt Rating
21 W

Características

  • La comunicación digital inteligente permite una operación simple
  • El control de doble bucle permite una fácil configuración de las variables del proceso como caudal, fuerza, velocidad, RPM y temperatura
  • La pantalla integrada permite una fácil monitorización del estado de la válvula
  • El software DaS permite seleccionar configuraciones personalizadas para optimizar el rendimiento del bucle de control
  • Versiones con servicio de vacío y presión de hasta 12 bar (174 psi) disponibles

Documentos y dibujos