AVENTICS-7320500000

AVENTICS™ Ventosa plana, Serie FSR 7320500000

26,83 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

FSR-50,0-CR-G018-IN

Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Conexión de aire comprimido
G 1/8
Diámetro exterior
50 mm
Fuerza de retención
64 N
Volumen
8 cm³
Curvatura máx. del objeto Rmín
110 mm
Valor de abrasión según DIN 535 16
105 mm³
Dureza según norma
60 ± 5 Shore A
Tipo de conexión roscada
Rosca interior
Material pieza de conexión
Aluminio
Material ventosa
caucho de cloropreno
Peso
0.02 kg

Características

  • Resistencia térmica

Documentos y dibujos