No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-7350600000

AVENTICS™ Serie EBP 7350600000

88,20 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

EBP-PT-10-NN-N-N-NN-G014-G012-G038

Accionamiento
neumático
Ø de las toberas
1 mm
Presión de funcionamiento mín.
2 bar
Presión de funcionamiento máx.
6 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura del medio mín.
0 °C
Temperatura del medio máx.
60 °C
Fluido
Aire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
1 mg/m³
Tamaño de partículas máx.
5 µm
Capacidad de aspiración máx.
40 l/min
Consumo de aire con p.ópt.
60 l/min
Vacío máx. con p.ópt
89 %
Peso
0.13 kg
Material carcasa
Aluminio
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno
material tobera
Latón

Características

  • Control neumático

Documentos y dibujos