AVENTICS-7471315415

AVENTICS™ Cilindro de tirantes, CNOMO NFE 49-001, Serie C12P 7471315415

1.035,23 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

C12P-160-0250-21101MA11G00-M00-000-0000

Normas
CNOMO / NFE 49-001
Ø del émbolo
160 mm
Carrera
250 mm
Principio activo
de efecto doble
Amortiguación
Amortiguación regulable neumáticamente
Émbolo magnético
Émbolo sin imán
Requisitos ambientales
Norma industrial
Vástago
simple
Rascador
Rascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo
6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción
11875 N
Fuerza de émbolo durante extracción
12667 N
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Presión de funcionamiento mín.
2 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Orificios
G 3/4
Rosca del vástago de émbolo
M36x2
Peso 0 mm de carrera
11.6 kg
Peso +10 mm de carrera
0.352 kg
Carrera máx.
2600 mm
Fluido
Aire comprimido
Temperatura del medio mín.
-20 °C
Temperatura del medio máx.
80 °C
Tamaño de partículas máx.
50 µm

Características

  • CNOMO NFE 49-001
  • Según NFE 49-001
  • Ø 25 mm ... 200 mm
  • Carrera máx.: 90,551 in
  • Diseño robusto
  • Opcional: a través de un vástago pasante, resistente al calor