AVENTICS-8502AW428685003

AVENTICS™ Placa sándwich ISO 15407-2 para alimentación de presión adicional, serie 502 8502AW428685003

CANT.:

Descripción del producto

502 SANDWICH PRESSURE KIT ISO 15407-2

Conexión de aire comprimido entrada
G 1/4
Volumen de suministro
Placa sándwich, juego de juntas, tornillos de fijación
Presión de funcionamiento mín.
-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura del medio mín.
-10 °C
Temperatura del medio máx.
50 °C
Fluido
Aire comprimido
Número máx. de posiciones de la válvula
1
Tipo de protección
IP65
Peso
0.118 kg
Material carcasa
fundición aluminio a presión
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material de los tornillos
Acero inoxidable

Documentos y dibujos