No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-8653AV006JA0000

AVENTICS™ Sensor de caudal serie AF2, IO-Link 8653AV006JA0000

QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

AF2-653-FLX-N100-CON

Advertencia
Señal de salida: 1 salida analógica 4 mA ... 20 mA + 1 salida digital/analógica (PNP, NPN, Push-Pull, 4 mA ... 20 mA / conmutable)+1 salida digital (PNP, NPN, push-pull, conmutable), IO-Link V1.1 (COM3 / 230K4 baudios), Sin fijación
tamaño de construcción
DN25
Principio de conmutación
Principio de medición de caudal, calorimétrico
Protocolo
IO-Link, Analógico
Caudal nominal Qn mín., estándar
14.7 l/min
Caudal nominal Qn máx., estándar
2945 l/min
Caudal nominal Qn mín., ampliado
2945 l/min
Caudal nominal Qn Máx., ampliado
4417 l/min
Conexión de aire comprimido
1 NPT
Certificados
Declaración de conformidad CE, RoHS, UL (Underwriters Laboratories)
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Fluido
Aire comprimido, Argon, Nitrógeno, Helium, Dióxido de carbono
Material tubo
Acero inoxidable 1.4301
Pantalla
OLED
Indicador
l/s, l/min, m³/min, m³/h, ft³/s, m³/min
Indicador
bar, psi
Indicador de temperatura
°C, °F
Conexión eléctrica 2, tipo
Enchufe
Conexión eléctrica 2, tamaño de rosca
M12x1
Conexión eléctrica 2, número de polos
de 5 polos
Attacco elettrico 2, codificación
Codificado A
Señal de salida
PNP, NPN, push-pull, 1 x IO-Link

Características

  • Sensor de caudal compatible con la IIoT
  • Apto para aplicaciones estándar
  • Fácil de montar y pilotar
  • Tamaño pequeño para uso óptimo de espacio de instalación
  • Pantalla OLED a color giratoria
  • Mide caudal, presión y temperatura
  • Fácil integración en unidades de mantenimiento o como versión independiente
  • Registro de datos integrado
  • Opciones de comunicación: enlace de E/S y Ethernet

Documentos y dibujos