AVENTICS-88135509

AVENTICS™ Placa adaptadora, Serie 355, ISO 2 88135509

CANT.:

Descripción del producto

BLACK SELECTOR PLATE

Tipo
Orificio 1, 3, 5 y 12, 14 abierto
tamaño de construcción
ISO 2
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Material placa base
acero galvanizado

Documentos y dibujos