AVENTICS-88135512

AVENTICS™ Placa adaptadora, Serie 355, ISO 1 88135512

CANT.:

Descripción del producto

SUBBASE-FOR-SPOOL-VALVE-541-ISO-1

Tipo
Orificio 1 abierto
tamaño de construcción
ISO 1
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Temperatura del medio mín.
-10 °C
Temperatura del medio máx.
60 °C
Material placa base
acero galvanizado

Documentos y dibujos