AVENTICS-8930601014

AVENTICS™ Anillo obturador 8930601014

1,33 €
CANT.:

Descripción del producto

F.MANOMETER G1/4 AL

Presión de funcionamiento mín.
-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.
15 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
100 °C
Unidad de suministro
10 Unidades
Peso
0.37 kg
Material carcasa
Aluminio

Documentos y dibujos