AVENTICS-8941002382

AVENTICS™ Conector por enchufe Y, serie CON-AP 8941002382

27,87 €
CANT.:

Descripción del producto

La serie AVENTICS serie CON-CB ofrece puentes de contacto que suman tipos de conexiones eléctricas adicionales para las series CD01-PA, 579/589 y también para otro tipo de bobinas de forma C. Con el puente de contacto, se puede cambiar una conexión de forma C por SNAP D8 o M12.

Blindaje
no blindado
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
90 °C
Corriente, máx.
4 A
Tipo de protección
IP67
Conexión eléctrica 1
Enchufe
Conexión eléctrica 1
M12x1
Número de polos
4 polos
Codificación
Codificado A
Salida de cable
recto
Salida de cable escuadra
180°
Conexión eléctrica
Hembrilla
Conexión eléctrica 2
M8x1
Número de polos
De 3 polos
Codificación
Codificado A
Salida de cable
recto
Salida de cable escuadra
180°
Tensión↩de servicio
48 V
Tensión↩de servicio
AC/DC
Peso
0.02 kg
Material carcasa
Poliuretano
Material juntas
Caucho fluorado
Seal material
Fluorocaoutchouc

Características

  • Puentes de contacto para adaptar válvulas de pilotaje eléctrico con el conector de enchufe forma C
  • Especialmente apto para las series CD01-PA, 579/589
  • Conexión individual a través de M12x1
  • Snap Ø8

Documentos y dibujos