No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-8946054662

AVENTICS™ Conector por enchufe redondo, Serie CON-RD 8946054662

48,85 €
CANT.:

Descripción del producto

CON-RD-FS-M12-5-0300-PUR-MS-M12-5

Tipo
Conector por enchufe redondo
Cable
con cable
Tensión de funcionamiento AC máx.
36 V DC
Tensión de funcionamiento DC, máx.
30 V AC
Conexión eléctrica 1, tipo
Hembrilla
Conexión eléctrica 1, tamaño de rosca
M12x1
Conexión eléctrica 1, número de polos
de 5 polos
Attacco elettrico 1, codificación
Codificado A
Salida de cable 1
recto
Salida de cable escuadra
180°
Conexión eléctrica 2, tipo
Enchufe
Conexión eléctrica 2, tamaño de rosca
M12x1
Conexión eléctrica 2, número de polos
de 5 polos
Attacco elettrico 2, codificación
Codificado A
Salida de cable 2
recto
Salida de cable escuadra
180°
Número de conductores
5
Blindaje
blindado
Longitud del cable
0.3 m
Radio de flexión mín.
45 mm
Tipo de protección
IP67
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Protocolo
DDL
Corriente, máx.
4 A

Características

  • Conectores de enchufe redondo con cable conectado
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8 in
  • Cable en Y

Documentos y dibujos