AVENTICS-8981050000

AVENTICS™ Grasa 8981050000

30,67 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

AGR-40G

Para cilindros y válvulas
Para cilindros con y sin vástago de émbolo, así como para válvulas
Tipo
AGR
Silicona
con silicona
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
100 °C
Viscosidad cinemática a
40 °C
Viscosidad cinemática
280 cSt
Recipiente
Tubo
Densidad a
20 °C
Densidad
0.89 g/cm3
Peso
0.04 kg

Documentos y dibujos