AVENTICS-8982000010

AVENTICS™ Aceite 8982000010

25,85 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

Q8 AUTO14 (435-2)1LT

Para cilindros y válvulas
Para cilindros y válvulas
Tipo
Aceite
Viscosidad cinemática a
40 °C
Viscosidad cinemática
35.9 cSt
Recipiente
Botella
Volumen
1 L
Clase de viscosidad
ISO VG 32
Punto de inflamación mín.
188 °C
Punto de solidificación mín.
-42 °C
Densidad
0.87 g/cm3
Peso
1 kg

Documentos y dibujos