No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-A652A0000000003

AVENTICS™ Unidad de preparacion de aire de 2 piezas, Serie 652 A652A0000000003

169,50 €
CANT.:

Descripción del producto

FILTER/REGULATOR, + LUBRICATOR 652 SERIE

Componentes
Unidades de mantenimiento
Componentes
Válvula reguladora de presión con filtro, lubricador
Recipiente
Recipiente policarbonato
Orificio
G 1/2
Eficacia de filtración
25 µm
Purga de condensado
semiautomático, abierto sin presión
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
5 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Margen de regulación de presión min.
0.5 bar
Margen de regulación de presión max.
10 bar
Tipo
de 2 piezas
Tipo
bloqueable
Material carcasa
Aluminio
Material juntas
Caucho de nitrilo butadieno
Material recipiente
Policarbonato
Material purga de condensado
Plástico
Material recipiente
Policarbonato
Material purga de condensado
Plástico

Características

  • Los rangos de caudal más altos de la industria garantizan a los OEM y a los responsables de mantenimiento que los productos de filtraje optimizarán el funcionamiento de la máquina.
  • Las amplias capacidades de alta y baja temperatura (-40°C a 80°C) permiten personalizar los FRL para una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo aquellas que se realizan en entornos exigentes.
  • Las nuevas bridas de extremo acoplables permiten que el técnico de mantenimiento retire de servicio el conjunto manifold sin desconectar la tubería.
  • Los manómetros frontales, rasantes y de fácil lectura mejoran el funcionamiento. Son los únicos productos de su tipo que ofrecen estos manómetros en válvulas de aislamiento de cierre y válvulas de escape rápido/arranque progresivo.
  • El regulador de presión opcional con control de caudal inverso permite colocar el regulador entre la válvula y el cilindro, lo que permite que el aire escape a través del regulador sin provocar daños ni disminuir la vida útil.
  • Los indicadores de rango de presión integrados opcionales permiten que el usuario configure fácilmente los indicadores de color rojo/verde al rango de presión deseado.
  • Disponible con una válvula de escape segura y redundante integrada para implementar estándares de seguridad sin afectar la productividad. Cumple con la norma ISO 13849, categoría 3 PLd (nivel de rendimiento).
  • Disponible con detector de caudal de aire integrado habilitado por IIoT para monitorizar el consumo de aire en sistemas neumáticos. Esto permite actuar rápidamente en caso de detección de fugas, optimizar el consumo de energía, evitar el tiempo de inactividad de la máquina y reducir los costos.

Documentos y dibujos