No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-G617A40010A0006

AVENTICS™ G617A40010A0006

468,00 €
CANT.:

Descripción del producto

The AVENTICS Series 617 Sentronic LP (Low Power) is a family of highly efficient and cost-effective proportional valves with digital control that is ideal for pressure regulation requirements. It offers a small footprint and easy-to-use modular design. Valve control loop parameters can be optimized for a specific application using complementary Data Acquisition Software (DaS) and a PC connection. The valve offers low power consumption (<4 W), has a quick response time and includes integrated IO-Link communication capabilities.

Body Material
Light Alloy
Product Type
Solenoid Valve
Product Weight
0.49 Kg
Ship Weight
0.49 Kg
Media
Air, Inert Gas
Min - Max Ambient Temperature
0 to 50°C
Min - Max Operating Pressure (Air)
0 to 6 bar
Min - Max Fluid Temperature
0 to 60°C
Entorno operativo
3/2 Normally Closed
Tipo de orificio
G ISO228/1-G BSPP, NPTF, brida
Stroke Length
CE, EAC, IP65
Flow (Cv)
0.58
Orifice Size
4
Voltage
24 DC
Actuation
Proportional
Wattage
3.8
Coil Class
H
Pipe/Port Size
1/4 "

Características

  • Pilotaje electroneumático
  • Última presión que se mantuvo con la pérdida de energía
  • Control y comunicación digital
  • Cambio fácil de los parámetros de control con el software de adquisición de datos
  • Pantalla opcional para un montaje y configuración rápidos
  • Capacidades de comunicación integrada IO-Link
  • Versiones con servicio de vacío y presión de hasta 10 bar (145 psi) disponibles

Documentos y dibujos