No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-G645ARS120A00H0

AVENTICS™ Válvula reguladora de presión, Serie 645 G645ARS120A00H0

CANT.:

Descripción del producto

Los reguladores para ferrocarril serie 645 se utilizan para regular la presión en aplicaciones ferroviarias como frenos de control, sonotrodos, pantógrafos y sistemas de enarenado para aumentar la fricción entre ruedas y carriles en condiciones climáticas adversas. Están disponibles en cuatro versiones, incluyendo gran y bajo caudal, en configuraciones montadas en orificios o sobre base. Las unidades cumplen con las regulaciones ferroviarias para la seguridad contra incendios (EN 45545: HL3), impacto y vibración (EN 61373: Cat. 1 clase B) y resistencia a la corrosión (ISO 9227). Estos productos robustos y de gran caudal están disponibles con presión de salida de hasta 10 bar (145 PSIG) y tres métodos de ajuste diferentes, incluyendo tornillo, maneta en T o pomo bloqueable.

Tipo
válvula de asiento
Tipo
Caudal reducido, versión en línea
Conexión de aire comprimido entrada
G 1/4
Tipo de conexión de aire comprimido entrada
Rosca interior
conexión de aire comprimido salida
G 1/4
Tipo de conexión de aire comprimido salida
Rosca interior
Presión de funcionamiento mín.
1 bar
Presión de funcionamiento máx.
14 bar
Margen de regulación de presión min.
0.5 bar
Margen de regulación de presión max.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Temperatura del medio mín.
-40 °C
Temperatura del medio máx.
70 °C
Fluido
Aire comprimido
Qn 1 > 2
207 l/min
Peso
0.13 kg
Material carcasa
Aluminio, Latón, Poliamida
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno

Características

  • Los reguladores para ferrocarril serie 645 están diseñados para usarse con aire o gases inertes en aplicaciones ferroviarias
  • Amplio rango de temperatura de -40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F)
  • Cumple con las especificaciones ferroviarias para seguridad contra incendios, impacto y vibración, y resistencia a la corrosión
  • Disponible en configuraciones de gran y bajo caudal , así como con orificios o montados sobe base
  • Construcción ligera y compacta
  • Ajuste de presión mediante tornillo de ajuste, maneta en T o pomo bloqueable

Piezas y accesorios

Search
0 resultados en Productos

Documentos y dibujos