No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-G651A3M010A0000

AVENTICS™ Válvula de cierre 3/2 de accionamiento mecánico, Serie 651 G651A3M010A0000

46,30 €
CANT.:

Descripción del producto

SHUT-OFF VALVE G1/8

Accionamiento
mecánico
Caudal nominal Qn
1440 l/min
Conexión de aire comprimido
G 1/8
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Certificados
opcional en ATEX
Componentes
Válvula de cierre
Tipo de cierre
para cierre con candado
Tipo de conexión
Conexión tubo
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura del medio mín.
-10 °C
Temperatura del medio máx.
50 °C
Fluido
Aire comprimido, Gases neutros
Raccordo aria compressa norma
según ISO 228-1
Caudal nominal Qn 1 a la 2
1440 l/min
Caudal nominal Qn 2 a la 3
250 l/min
Peso
0.26 kg
Material carcasa
Aluminio
Material juntas
Caucho de nitrilo butadieno

Características

  • Los rangos de caudal más altos de la industria garantizan a los OEM y a los responsables de mantenimiento que los productos de filtraje optimizarán el funcionamiento de la máquina.
  • Las amplias capacidades de alta y baja temperatura (-40°C a 80°C) permiten personalizar los FRL para una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo aquellas que se realizan en entornos exigentes.
  • Las nuevas bridas de extremo acoplables permiten que el técnico de mantenimiento retire de servicio el conjunto manifold sin desconectar la tubería.
  • Los manómetros frontales, rasantes y de fácil lectura mejoran el funcionamiento. Son los únicos productos de su tipo que ofrecen estos manómetros en válvulas de aislamiento de cierre y válvulas de escape rápido/arranque progresivo.
  • El regulador de presión opcional con control de caudal inverso permite colocar el regulador entre la válvula y el cilindro, lo que permite que el aire escape a través del regulador sin provocar daños ni disminuir la vida útil.
  • Los indicadores de rango de presión integrados opcionales permiten que el usuario configure fácilmente los indicadores de color rojo/verde al rango de presión deseado.

Documentos y dibujos