No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P503AB428359001

AVENTICS™ Placa ciega, serie 503 P503AB428359001

12,40 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

WHITE STATION PLATE KIT

Volumen de suministro
Placa de bloqueo, juego de juntas, tornillos de fijación
Presión de funcionamiento mín.
-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura del medio mín.
-10 °C
Temperatura del medio máx.
50 °C
Fluido
Aire comprimido
Número máx. de posiciones de la válvula
1
Tipo de protección
IP65
Peso
0.084 kg
Material carcasa
fundición aluminio a presión
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material de los tornillos
acero galvanizado

Documentos y dibujos