No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P580AECO1010A00

AVENTICS™ Bus coupler, Series 580 P580AECO1010A00

352,30 €
CANT.:

Descripción del producto

580 CANOPEN MOD STD KIT

Versión
Acoplador de bus
Protocolo bus de campo
CANopen
Conexión eléctrica tipo
Enchufe (male)
Attacco elettrico tamaño
M12
Conexión eléctrica número de polos
4 polos
Attacco elettrico codificación
Codificado A
Advertencia
Conexión por bus de campo central sin funcionalidad E/S, enchufe de alimentación de tensión M12x1, de 4 polos, CANopen
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Número de bobinas magnéticas máx.
32
Número máx. de posiciones de la válvula
32
Tensión de funcionamiento electrónica
24 V DC
Tolerancia de tensión de electrónica
-10% / +10%
Consumo de corriente electrónica
0.1 A
Tensión de servicio de los actuadores
24 V DC
Corriente total para actuadores
4 A
Tipo de protección
IP65
Diagnóstico
Cortocircuito, Sobretensión
Peso
0.32 kg
Material carcasa
fundición aluminio a presión

Características

  • El tamaño compacto y la flexibilidad permiten colocar más válvulas en un solo armario o se puede usar un armario más pequeño para alojar la misma cantidad de válvulas
  • La pantalla LED integrada muestra los datos de configuración y diagnóstico del sistema para facilitar la puesta en marcha y la configuración
  • No poseen cableado interno, lo cual simplifica el ensamblado.
  • El conector de energía permite quitar la alimentación de salida mientras las entradas y las comunicaciones quedan activas
  • Conexión directa del distribuidor neumático al sistema de control distribuido DeltaV™ de Emerson con plataforma de electronic marshalling a través del nodo CHARM 580
  • Los protocolos admitidos incluyen EtherCAT®, EtherNet/IP™, EtherNet/IP™ DLR, PROFIBUS™ DP, CANopen®, DeviceNet™, IO-Link®* y PROFINET™

Documentos y dibujos