AVENTICS-R039110255

AVENTICS™ Easy2Combine, Juego de unión R039110255

847,73 €
CANT.:

Descripción del producto

XC90/110/YC90

Para serie
CKP
base Easy2Combine
CKP-25, CKP-16
pieza montada Easy2Combine
CKP-16
Peso
1.1 kg
Material casquillo de centraje
Acero inoxidable
Material de la placa de conexión
Aluminio
Material de los tornillos
Acero

Características

  • Interfaces de montaje normalizadas para conexión directa de componentes de AVENTICS.
  • Reducción de la masa desplazada, ya que no se requieren placas adaptadoras
  • Diseño de máquina simplificado y reducción del tiempo de montaje

Documentos y dibujos