AVENTICS-R402000795

AVENTICS™ Cilindro de émbolo doble, Serie TWC R402000795

172,13 €
CANT.:

Descripción del producto

TWC-DA-006-0020-BV-SE

Ø del émbolo
6 mm
Carrera
20 mm
Orificio
M5
Principio activo
de efecto doble
Émbolo magnético
con émbolo magnético
Fluido
Aire comprimido
Tamaño de partículas máx.
5 µm
Presión para determinar las fuerzas de émbolo
6,3 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
1 mg/m³
Presión de funcionamiento mín.
2 bar
Presión de funcionamiento máx.
7 bar
Fuerza de émbolo durante retracción
19 N
Fuerza de émbolo durante extracción
35 N
Velocidad máx.
0.5 m/s
Ajuste de carrera máx. retraído
-5 mm
Energía de amortiguación máx.
0.003 J
Peso 10 mm carrera
0.06 kg
Peso +10 mm de carrera
0.012 kg
Máx. juego (radial)
1 °
Material de la tapa frontal
Aluminio
Superficie tapa frontal
anodizado
Material de la tapa trasera
Polioximetileno

Características

  • Ø 10 mm ... 32 mm

Documentos y dibujos