No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R402000802

AVENTICS™ Cilindro de émbolo doble, Serie TWC R402000802

230,28 €
CANT.:

Descripción del producto

TWC-DA-010-0040-BV-SE

Ø del émbolo
10 mm
Carrera
40 mm
Orificio
M5
Principio activo
de efecto doble
Émbolo magnético
con émbolo magnético
Fluido
Aire comprimido
Tamaño de partículas máx.
5 µm
Presión para determinar las fuerzas de émbolo
6,3 bar
Amortiguación
elástico
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
1 mg/m³
Presión de funcionamiento mín.
2 bar
Presión de funcionamiento máx.
7 bar
Fuerza de émbolo durante retracción
63 N
Fuerza de émbolo durante extracción
98 N
Velocidad máx.
0.5 m/s
Ajuste de carrera máx. retraído
-5 mm
Energía de amortiguación máx.
0.03 J
Peso 10 mm carrera
0.125 kg
Peso +10 mm de carrera
0.018 kg
Amortiguación
elástico
Máx. juego (radial)
0.8 °
Material de la tapa frontal
Acero

Características

  • Ø 10 mm ... 32 mm

Documentos y dibujos