No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R402000989

AVENTICS™ Unidad de cuna, Serie GSU R402000989

1.270,77 €
CANT.:

Descripción del producto

GSU-DA-016-0500

Ø del émbolo
16 mm
Carrera
500 mm
Orificios
M5
Principio activo
de efecto doble
Émbolo magnético
con émbolo magnético
Guía
patín de bolas sobre raíles
Easy2Combine
compatible
Fuerza de émbolo
127 N
Presión para determinar las fuerzas de émbolo
6,3 bar
Longitud de amortiguación
10 mm
Energía de amortiguación
2.3 J
Topes finales regulables
Topes finales regulables
Amortiguación
hidráulica
Amortiguación
con ajuste fijo
Velocidad máx.
1.5 m/s
Carrera máx.
1000 mm
Presión de funcionamiento mín.
1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.
8 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Fluido
Aire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
1 mg/m³
Tamaño de partículas máx.
5 µm
Peso +10 mm de carrera
0.031 kg

Características

  • Alta capacidad de carga con altura optimizada
  • Accionamiento sin vástago
  • Conexión de aire disponible en uno o ambos lados
  • Ajuste de carrera variable posible
  • Amortiguación hidráulica de la posición final
  • Guía lineal estable
  • Ranuras integradas para el detector
  • Componente del sistema Easy-2-Combine

Documentos y dibujos