No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R402000995

AVENTICS™ Unidad de cuna, Serie GSU R402000995

1.270,77 €
CANT.:

Descripción del producto

GSU-DA-025-0200

Ø del émbolo
25 mm
Carrera
200 mm
Orificios
G 1/8
Principio activo
de efecto doble
Émbolo magnético
con émbolo magnético
Guía
guía de bolas
Easy2Combine
compatible
Fuerza de émbolo
309 N
Presión para determinar las fuerzas de émbolo
6,3 bar
Longitud de amortiguación
12.5 mm
Energía de amortiguación
3.3 J
Topes finales regulables
Topes finales regulables
Amortiguación
hidráulica
Amortiguación
con ajuste fijo
Velocidad máx.
1.5 m/s
Carrera máx.
1000 mm
Presión de funcionamiento mín.
2 bar
Presión de funcionamiento máx.
8 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Fluido
Aire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
1 mg/m³
Tamaño de partículas máx.
5 µm
Peso
3.21 kg

Características

  • Alta capacidad de carga con altura optimizada
  • Accionamiento sin vástago
  • Conexión de aire disponible en uno o ambos lados
  • Ajuste de carrera variable posible
  • Amortiguación hidráulica de la posición final
  • Guía lineal estable
  • Ranuras integradas para el detector
  • Componente del sistema Easy-2-Combine

Documentos y dibujos