AVENTICS-R402003760

AVENTICS™ Conector por enchufe redondo, Serie CON-RD R402003760

97,89 €
CANT.:

Descripción del producto

CON-RD-FS-M12-4-5000-PVC-MS-M12-4

Tipo
Conector por enchufe redondo
Cable
con cable
Conexión eléctrica 1, tipo
Hembrilla
Conexión eléctrica 1, tamaño de rosca
M12x1
Conexión eléctrica 1, número de polos
4 polos
Attacco elettrico 1, codificación
Codificado A
Salida de cable 1
recto
Salida de cable escuadra
180°
Conexión eléctrica 2, tipo
Enchufe
Conexión eléctrica 2, tamaño de rosca
M12x1
Conexión eléctrica 2, número de polos
4 polos
Attacco elettrico 2, codificación
Codificado A
Salida de cable 2
recto
Salida de cable escuadra
180°
Número de conductores
4
Blindaje
no blindado
Longitud del cable
5 m
Radio de flexión mín.
45 mm
Tipo de protección
IP65, IP67, IP68, IP69
Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
105 °C
Norma conexión eléctr.
EN 61076-2-101
Corriente, máx.
4 A
Sección de conductor
0.34 mm²
Cable-Ø
4.5 mm

Características

  • Conectores de enchufe redondo con cable conectado
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8 in
  • Cable en Y

Documentos y dibujos