No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412000012

AVENTICS™ Serie BCC R412000012

427,97 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

BCC-TB-270-250-0NR-ST-G012

Fuelle
de 3 fuelles
Tipo
Cilindro de fuelle con anillo de fijación y tapa
Principio activo
De efecto simple, retraído sin presión
Conexión de aire comprimido
G 1/2
Diámetro de tapa
210 mm
Característica
10x3
Escuadra basculante admisible max.
30 °
Elevación efectiva máx.
250 mm
Espacio de montaje radial mín.
300 mm
Fuerza min.
12000 N
Fuerza max.
26000 N
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
8 bar
Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Fluido
Aire comprimido
Durabilidad reducida con una temperatura superior a
50 °C
Presión para determinar las fuerzas de émbolo
6 bar
Peso
5.2 kg
Material fuelle
caucho natural / caucho de butadieno
Material de la tapa
Acero
Superficie Tapa
galvanizado

Características

  • Cilindro de fuelles con piezas de conexión desmontables
  • Permite fuerzas altas en espacios de instalación pequeños
  • Permite movimientos angulares y desviación axial

Documentos y dibujos