No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412000363

AVENTICS™ Módulo giratorio, Serie RCM-SE R412000363

566,74 €
CANT.:

Descripción del producto

RCM-16-090-SE-00-00

Diámetro
16 mm
Conexión de aire comprimido
M5
Émbolo magnético
con émbolo magnético
Tipo de construcción módulo giratorio
émbolo doble con cremallera
Easy2Combine
compatible
tamaño de construcción
RCM-16
Par de giro teórico con
6 bar
Tiempo de giro mín.
0.13 s
Consumo de aire por giro
10.36 cm³
Carga de cojinete axial máx. admisible
490 N
Carga de cojinete radial máx. admisible
580 N
Momento de inercia de masa máx. admisible
1.6
Par de giro teórico
1.7 Nm
Precisión de repetición
0.2 °
Amortiguación
elástico
Ángulo de giro min.
0 °
Ángulo de giro max.
90 °
Presión de funcionamiento mín.
2 bar
Presión de funcionamiento máx.
8 bar
Temperatura ambiente mín.
5 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Temperatura del medio mín.
5 °C
Temperatura del medio máx.
60 °C
Fluido
Aire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³

Características

  • Una combinación de un mando de pistón doble neumático opuesto (cremallera/piñón) y una brida giratoria precisa guiada sin juego
  • Densidad de alta potencia a través de un ratio de par de torsión óptimo y espacio y absorción de fuerza transversa exterior y par de torsión en la brida giratoria
  • El diseño compacto ofrece alto par de torsión y funcionalidad en la mínima cantidad de espacio

Documentos y dibujos