No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412000871

AVENTICS™ Serie CMS R412000871

381,18 €
CANT.:

Descripción del producto

CMS-B-8DI-4M12

Versión
módulo E/S activo
Versión de módulo E/S
Entradas digitales
Conexión E/S
4
Diseño de bus de campo
diseño B
Advertencia
M8x1, M12x1
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Tensión de funcionamiento electrónica
24 V DC
Tipo de protección
IP65
conexión de señal
Hembrilla (female)
conexión de señal
M12
conexión de señal
de 5 polos
conexión de señal
Codificado A
Peso
0.47 kg
Material carcasa
fundición aluminio a presión

Características

  • Sistemas Fieldbus distribuidos
  • Alternancia fácil entre protocolos Fieldbus solo mediante el cambio del nodo de bus
  • Se pueden controlar sistemas de válvulas serie LP y HF, reguladores de presión extrema (E/P), módulos de E/S
  • Diagnóstico de canal para análisis de fallos rápido
  • Cable híbrido con alimentación integrada para una instalación sencilla y rápida

Documentos y dibujos