No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412003474

AVENTICS™ Manómetros, Serie PG1-SNL-ADJ R412003474

16,14 €
CANT.:

Descripción del producto

PG1-ROB-G014-SNL-ADJ-D50P(0-1,6)

Tipo de construcción manómetro
manómetro de tubo elástico, conexión posterior, con indicador regulable del campo de trabajo
Normalización
EN 837-1
Clase de calidad
2,5
Conexión de aire comprimido
G 1/4
Diámetro nominal
50 mm
Valor de escala
0.05
Campo d'impiego mín.
0 bar
Zona de utilización máx.
1.2 bar
Gama de indicación min.
0 bar
Gama de indicación max.
1.6 bar
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
1.6 bar
Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Fluido
Aire comprimido
Color de fondo
Blanco
Unidad de la escala principal (exterior)
bar
Color de la escala principal (exterior)
Negro
Color de indicación de campo de trabajo
Rojo, Verde
Color de la aguja
Negro
Peso
0.09 kg
Material carcasa
Acrilonitrilo butadieno estireno
Material mirilla de inspección
Poliestireno
Material rosca
Latón

Características

  • Indicadores de presión de legibilidad excelente en tamaños y versiones diferentes
  • Manómetros disponibles con o sin pantalla de área de trabajo ajustable
  • Manómetros especiales disponibles como la carcasa de acero inoxidable o manómetros llenos de glicerina

Documentos y dibujos