AVENTICS-R412003493

AVENTICS™ Caperuza protectora, serie CON-RD R412003493

35,09 €
CANT.:

Descripción del producto

CON-RD-MS-M8-END-CAP

Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
85 °C
Tipo
M8x1
Tipo de protección
IP67
Volumen de suministro
25
Peso
0.001 kg
Material carcasa
Poliamida

Documentos y dibujos