No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412003757

AVENTICS™ Recipiente, Serie NL4-CBS, NL4-CLA, NL6-CBS R412003757

168,55 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

NL4 M ELEK NIVEAUANZE

Tipo
Recipiente
Versión
recipiente de PC sin cesta de protección
Versión de lubricador
con indicador de nivel
Lubricador de volumen de recipiente
125 cm³
Indicador de nivel eléctrico
con consulta interna
Certificados
adecuado para ATEX
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Temperatura del medio mín.
-10 °C
Temperatura del medio máx.
60 °C
Fluido
Aceite, Aire comprimido
Peso
0.18 kg
Material recipiente
Policarbonato
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno

Documentos y dibujos