No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412003759

AVENTICS™ Recipiente para lubricador, Serie NL2-CBS R412003759

158,19 €
CANT.:

Descripción del producto

NL2 M ELEK NIVEAUANZE

Tipo
Recipiente
Versión
recipiente de PC sin cesta de protección
Versión de lubricador
con indicador de nivel
Lubricador de volumen de recipiente
50 cm³
Indicador de nivel eléctrico
con consulta interna
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura del medio mín.
-10 °C
Temperatura del medio máx.
50 °C
Fluido
Aceite, Aire comprimido
Peso
0.38 kg
Material recipiente
Policarbonato
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno

Documentos y dibujos