No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412004851

AVENTICS™ Serie QR2-S-RVA estándar R412004851

3,58 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

QR2-S-RVA-DA04-DA04

Tipo de racor
Conexión por enchufe acodada
Tipo de conexión de aire comprimido
casquillo enchufable
Orificio G
Ø 4
Tipo de conexión de aire comprimido 2
Racor instantáneo
Orificio D
Ø 4
Tipo
QR2-S-RVA
Presión de funcionamiento mín.
-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Unidad de suministro
10 Unidades
Peso
0.007 kg
Material carcasa
Latón
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material arandela dentada
Acero inoxidable
Material anillo de aflojamiento
Latón

Documentos y dibujos