No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412004890

AVENTICS™ Serie QR2-C-RPN acero inoxidable R412004890

17,05 €
CANT.:

Descripción del producto

QR2-C-RPN-G018-DA04

Tipo de racor
Racor recto
Tipo de conexión de aire comprimido
rosca exterior
Orificio G
G 1/8
Tipo de conexión de aire comprimido 2
Racor instantáneo
Orificio D
Ø 4
Tipo
QR2-C-RPN
apto para alimentos
apto para alimentos
Presión de funcionamiento mín.
-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
150 °C
Unidad de suministro
2 Unidades
Peso
0.008 kg
Material carcasa
Acero inoxidable
Material juntas
Caucho fluorado
Material arandela dentada
Acero inoxidable
Material anillo de aflojamiento
Acero inoxidable
Material rosca
Acero inoxidable

Documentos y dibujos