No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412005462

AVENTICS™ Series QR1-ASG R412005462

21,70 €
CANT.:

Descripción del producto

QR1-ASG-G014-DA08

Tipo
válvula de asiento
Fluido
Aire comprimido
Conexión de aire comprimido 1
G 1/4
Tipo de conexión de aire comprimido 1
rosca exterior
Conexión de aire comprimido 2
Ø 8
Tipo de conexión de aire comprimido 2
Racor instantáneo
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Temperatura del medio mín.
-20 °C
Temperatura del medio máx.
80 °C
Presión de funcionamiento mín.
-1 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Caudal Qn
550 l/min
Unidad de suministro
5 Unidades
Peso
0.038 kg
Material carcasa
Poliamida
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material anillo de aflojamiento
Poliamida
Material palanca manual
Poliamida

Características

  • Qn = 500 l/min ... 2 600 l/min

Documentos y dibujos